選定基本資料
ベーンタイプ ラック&ピニオンタイプ
戻る ▲UP
ベーンタイプ-特長 ベーンタイプ-揺動角度・トルク ベーンタイプ-速度・許容エネルギー ベーンタイプ-オプション ベーンタイプ-作動原理
作動原理
シリーズ シングルベーンタイプ (S)
CRB2シリーズ


CRBU2シリーズ


CRB1シリーズ


MSUAシリーズ


MSUBシリーズ
1. ボディ内面を摺動するべーンと一体であるシャフト、およびストッパにより構成されています。
2. Aポートから空気が供給されますと、ベーンが押されてシャフトにトルクが発生します。
3. 排気側の室の空気はB ポートを通じて排気され、時計方向へ回転します。
4. ベーンはストッパにあたって停止します。
5. B ポートから空気を供給されますと、同様に反時計方向へ回転します。
ダブルベーンタイプ (D)
1. ボディ内面を摺動する2 個のベーンと一体であるシャフト、および2 個のストッパにより構成されています。
2. Aポートから空気が供給されますとシャフトの通路を通り他方の室にも供給され、2 つのベーンが押されシャフトにトルクが発生します。
3. 動作はシングルベーンと同様に回転します。

↑戻る