|
| ベーンタイプ | ||||||||||
| シリーズ | 作動方式 | サイズ | 揺動角度 | |||||||
| 90° | 100° | 180° | 190° | 270° | 280° | |||||
|
シングル | 10 15 20 30 |
● | ● | ● | |||||
| 40 | ● | ● | ● | |||||||
| ダブル | 10 15 20 30 |
● | ● | |||||||
| 40 | ● | ● | ||||||||
|
シングル | 10 15 20 30 |
● | ● | ● | |||||
| 40 | ● | ● | ● | |||||||
| ダブル | 10 15 20 30 |
● | ● | |||||||
| 40 | ● | ● | ||||||||
|
シングル | 50 63 80 100 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ダブル | 50 63 80 100 |
● | ● | |||||||
|
シングル | 1 3 7 20 |
● | ● | ||||||
|
シングル | 1 3 7 20 |
● | ● | ||||||
| ダブル | 1 3 7 20 |
● | ||||||||
| ↑戻る |
| ラック&ピニオンタイプ | ||||||||||
| シリーズ | 揺動角度 | |||||||||
| 90° | 100° | 180° | 190° | 270° | 280° | |||||
|
シングル | 05 1 |
● | ● | ● | ● | ||||
|
05 1 |
● | ● | |||||||
|
シングル | 30 | ● | ● | ||||||
| 50 63 80 100 |
● | ● | ● | ● | ||||||
|
ダブル | 10 15 |
● (80〜100°) |
● (170〜190°) |
||||||
| 20 30 40 |
● (80〜100°) |
● (170〜190°) |
||||||||
|
ダブル | 1 2 3 7 10 20 30 50 |
● (0〜190°) | |||||||
| 70 100 200 |
● (0〜190°) | |||||||||
|
1 2 3 7 |
● (0〜190°) | ||||||||
| 10 20 30 50 |
● | ● | ||||||||
|
32 40 |
● (80〜100°) |
● (170〜190°) |
|||||||
| ↑戻る |