選定基本資料
ベーンタイプ ラック&ピニオンタイプ
戻る ▲UP
ラック&ピニオンタイプ-特長 ラック&ピニオンタイプ-揺動角度・トルク ラック&ピニオンタイプ-速度・許容エネルギー ラック&ピニオンタイプ-オプション ラック&ピニオンタイプ-作動原理
特 長

CRJ

CRQ2

CRA1
シングルラック形の
コンパクトタイプ。
ダブルラック形。
高さ17〜37mmの
薄形。


MSQA・MSQB MRQ
負荷を直接搭載可。
190°まで無段階に
角度調節可。

シリーズ 特長 機種選定のポイント
CRJシリーズ
サイズ/05、1
(基本型)
小型・軽量です。
配線・配管が正面または側面に集約可能です。
バックラッシはありません。
本体上下面および背面の3方向の取付が可能です。
特にコンパクト性が要求される場合。
CRJUシリーズ
サイズ/05、1
(外部ストッパ付)
本体上面および背面の2方向の取付が可能です。
角度調整が可能です。
特にコンパクト性が要求される場合。
角度調整が必要な場合。
CRA1シリーズ
サイズ/30、50、63、80、100
エアシリンダ同様、ピストン方式を採用していますので、内外部エアリーク量は極めて僅かです。
べーンタイプに比ベ、比較的低速での使用が可能です。
エアクッション付が選択可能です。
(CRA1:30、CRQ2:10 , 15は除く)
シングルピストン方式を採用していますので1°以内の僅かなバックラッシがあります。
小型品から大型品までバリエーションが豊富です。
エアハイドロ仕様が可能です。 (サイズ30 除く)
速度調整範囲に大きな巾が要求される場合。
エアハイドロ仕様の場合。
CRQ2シリーズ
サイズ/10、15、20、30、40
ダブルピストン方式を採用していますのでバックラッシがありません。
特に薄形が必要な場合。
ノーバックラッシが要求される場合。
ロータリテーブル
 
MSQシリーズ

MSQA: サイズ/1、2、3、7、10、20、30、50、70、100、200
MSQB: サイズ/1、2、3、7、10、20、30、50 (外部アブソーバ付)
テーブル面の高さをおさえた薄型タイプの揺動テーブルユニット
バックラッシはありません。
配管取出しが本体端面と側面の2 方向から選択可能。
内部アブソーバ、外部アブソーバの選択可能
本体取付時の芯出しが容易です。
負荷の直接取付が可能です。
0°〜190°の間で任意の角度調整が可能です。(アジャストボルトタイプ、内部アブソーバタイプ)
本体をフランジとして利用可能です。
テーブル付が必要な場合。
特に薄型が必要な場合。
ノーバックラッシが要求される場合。

MRQシリーズ
サイズ/32、40
/薄形シリンダとロータリアクチュエータをコンパクトに一体化した直進揺動ユニット
揺動角度/80°〜100 °、170°〜190°
直進ストローク/5、10、15、20、25、30、40、50、75、100mm

↑戻る