基本特性 基本仕様 オプション仕様 特注 戻る ▲UP
基本ーマグネット式 基本ーメカジョイント式 マグネット式 メカジョイント式
▲特注対応 (別途お問合せください。) ※サインロッドレスシリンダ/REA・REBシリーズで対応。 −:対応不可
マグネット式

基本形 ガイド一体形

CY3B
ガイドなしのスタンダード。
他のガイドと組み合わせて使用。

CY3R
直接取付可能。

CY1S
幅広い搬送用途向け。
すべり軸受。

CY1L
ボールブッシュ軸受。
偏荷重に対して安定した作動。

CY1H/CY1HT
リニアガイド。
荷重、モーメント、
精度に優れている。

MXY
リニアガイドにシリンダを内蔵

CYP
クリーン。
発塵量1/20(12-CY1B比較)

CY1F
高さ29%、全長31%低減。
(CY1H比較)
形式
総合
カタログ
へリンク
ガイド チューブ
内径
(mm)
接続口径 ストローク
(mm)
※1
最大積載
質量(kg)
※2
不回転
精度(±°)
速度
mm/s
圧力
(MPa)
クッション (J)
ゴム エア アブソーバ

CY3B
オプション
6 M5×0.5 〜300 0.2 50〜500 0.18〜0.7 0.007〜5.07
10 M5×0.8 〜500 0.4
15 〜1000 1
20 1/8 〜1500 1.1
25 〜3000 1.2
32 1.5
40 2
50 1/4 〜5000 2.5
63 3

CY3R
オプション

6 M3×0.5 〜300 0.2 50〜500 0.007〜5.07
10 M5×0.8 〜500 0.4
15 〜750 1
20 1/8 〜1000 1.1
25 〜1500 1.2
32 1.5
40 1/4 2
50 2.5
63 3

CY1S
オプション
含油銅合金
すべり軸受
6 M5×0.8 〜300 1.8 0.09 50〜400 0.07〜2.00 0.98〜58.8
10 〜500 3 0.07
15 〜750 7 0.06
20 1/8 〜1000 12 0.05
25 〜1500 20
32 30
40 1/4 50

CY1L
オプション
ボール
ブッシュ
6 M5×0.8 〜300 1.8 0.03 50〜1000 0.45〜12.5
10 〜500 3 0.02
15 〜750 7
20 1/8 〜1000 12
25 〜1500 20
32 30
40 1/4 50 0.01

CY1H
オプション
リニアガイド
(1軸)
10 M5×0.8 〜500 4 0.002 70〜1000 0.2〜0.7 1.00〜10.00
15 〜750 9
20 1/8 〜1000 16
25 〜1200 25

CY1HT
オプション
リニアガイド
(2軸)
25 1/8 〜1200 25
32 〜1500 40

MXY
オプション
リニアガイド 6 M5×0.8 〜200 0.6 0.002 50〜400 0.2〜0.55
8 〜300 1
12 〜400 2 0.84

CYP
オプション
リニアガイド 15 M5×0.8 〜700 1 0.002 50〜300 0.05〜0.3
32 1/8 5

CY1F
オプション
リニアガイド 10 M5×0.8 〜500 2 0.002 50〜500 0.2〜0.7 0.98〜3.92
15 〜750 5
25 1/8 〜1200 12

形式
総合
カタログ
へリンク
ガイド チューブ
内径
(mm)
接続口径 ストローク
(mm)
※1
最大積載
質量(kg)
※2
不回転
精度(±°)
速度
mm/s
圧力
(MPa)
ゴム エア アブソーバ
クッション (J)

 ↑戻る
 メカジョイント式

基本形 ガイド一体形

MY1B
ガイドなしのスタンダード。
他のガイドと組み合わせて使用。

MY3A
高さ36%、全長30%低減。
(MY1B比較)

MY3B
高さ36%、全長30%低減。
(MY1B比較)

MY1M
幅広い搬送用途向け。
すべり軸受。

MY1H
リニアガイド。
荷重、モーメント、
精度に優れている。
(MY1B比較)

MY2C
高さ30%低減。(12-CY1B比較)

MY1C
カムフォロワガイド。
偏荷重に対して安定した作動。

MY1HT
リニアガイド。
荷重、モーメント、
精度に優れている。

MY2H
高さ30%低減。(12-CY1B比較)





MY2HT
高さ30%低減。(12-CY1B比較)
形式
総合
カタログ
へリンク
ガイド チューブ
内径
(mm)
接続口径 ストローク
(mm)
※1
最大積載
質量(kg)
※2
不回転
精度(±°)
速度
mm/s
圧力
(MPa)
クッション (J)
ゴム エア アブソーバ

MY1B
オプション
10 M5×0.8 〜3000 5 100〜1000 0.2〜0.8 0.024 0.98
16 15 100〜1500 0.1〜0.8 0.6〜55.5 2.9〜58.8
20 〜5000 21
25 1/8 29
32 40
40 1/4 53
50 3/8 70
63 83
80 1/2 120
100 150

MY3A
オプション
16 M5×0.8 〜3000 6 80〜500 0.15〜0.8 0.04〜0.6
25 1/8 16
40 1/4 40
63 3/8 80

MY3B
オプション
16 M5×0.8 6 80〜800 0.6〜17.3 0.84〜46.6
25 1/8 16 80〜1000
40 1/4 40
63 3/8 80

MY1M
オプション
樹脂製
すべり軸受
16 M5×0.8 〜3000 18 0.34 100〜1500 0.15〜0.8 0.6〜17.3 2.9〜147
20 〜5000 26 0.16
25 1/8 38 0.11
32 57 0.042
40 1/4 84 0.021
50 3/8 120 0.0092
63 180 0.0063

MY1C
オプション
カムフォロワ
ガイド
16 M5×0.8 〜3000 18 0.072 0.1〜0.8 0.6〜17.3 2.9〜147
20 〜5000 25 0.038
25 1/8 35 0.022
32 49 0.0087
40 1/4 68 0.0035
50 3/8 93 0.0016
63 130 0.0010

MY1H
オプション
リニアガイド
(1軸)
10 M5×0.8 〜1000 6.1 0.29 0.2〜0.8 0.024 0.98〜58.8
16 10.8 0.039 0.1〜0.8 0.6〜6.2
20 17.6 0.01
25 1/8 〜1500 27.5 0.0044
32 39.2 0.0021
40 1/4 50 0.0017

MY1HT
オプション
リニアガイド
(2軸)
50 3/8 〜5000 200 0.0004 9.6 58.8
63 320 0.0002 17.3 220.5

MY2C
オプション
カムフォロア
ガイド
16 M5×0.8 〜3000 18 0.024 0.6〜6.2 2.9〜58.8
25 1/8 〜5000 35 0.010
40 1/4 68 0.0023

MY2H
オプション
リニアガイド
(1軸)
16 M5×0.8 〜1000 15 0.0024 2.9〜147
25 1/8 〜1500 32 0.004
40 1/4 62 0.00128

MY2HT
オプション
リニアガイド
(2軸)
16 M5×0.8 〜1000 20 0.003 2.9〜147
25 1/8 〜1500 38 0.001
40 1/4 80 0.003

形式
総合
カタログ
へリンク
ガイド チューブ
内径
(mm)
接続口径 ストローク
(mm)
※1
最大積載
質量(kg)
※2
不回転
精度(±°)
速度
mm/s
圧力
(MPa)
ゴム エア アブソーバ
クッション (J)

 ↑戻る