| 精 度 |
テーブルやロッド先端でのたわみ量 (ストローク出側先端に最大荷重印加時)
下図は傾向を表すグラフです。機種、チューブ内径により異なりますので詳細は総合カタログを参照ください。
 |
テーブルやロッド先端の不回転精度
下図は傾向を表すグラフです。機種、チューブ内径により異なりますので詳細は総合カタログを参照ください。
|
 |
|
|
|
|
|
| 負荷質量 |
下図は傾向を表すグラフです。機種、チューブ内径により異なりますので詳細は総合カタログを参照ください。
|
| ※使用速度、オーバーハング量により数値が変化しますので、詳細は各機器選定方法をご参照ください。 |
|
|
|
|
|
| 寿 命 |
シリンダの寿命数値は当社試験結果をもとに記載したもので、全てを保証するものではありませんので、目安としてください。
|
| ガイド種類 |
すべり軸受 (銅合金) |
ボールブッシュガイド |
ボールスプライン |
リニアガイド |
| 供試シリンダ |
MGGM |
MGGL |
MTS |
MXQ |
| 作動距離 (往復作動回数) |
3000km (300万回) |
2000km (1,000万回) |
1600km (800万回) |
| 不回転精度 |
±0.03mm以下 ±0.04° |
±0.05° |
±0.005mm以下 |
※不回転精度は許容トルクの 50%を印加したときの数値です。
※給油の場合も同様です。 |
 |
 |
 |
試験条件 |
| ガイド種類 |
すべり軸受 (銅合金) |
ボールブッシュガイド |
ボールスプライン |
リニアガイド |
| 供試シリンダ |
MGGM |
MGGL |
MTS |
MXQ |
| チューブ内径 |
φ32 |
φ32 |
φ25 |
| ストローク |
500mm |
100mm |
100mm |
| 作動方向 |
水平 |
水平 |
垂直下向き |
| 平均ピストン速度 |
800mm/s |
800mm/s |
350mm/s |
| 作動頻度 |
18往復/分 |
29往復/分 |
− |
| 積載負荷質量 |
2.8kg |
4.3kg |
3.8kg |
| 給油 |
無給油 (グリスによる初期潤滑) |
| ※その他の機種については、別途お問い合わせください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|