基本特性 基本仕様 オプション仕様 特注 戻る ▲UP
シャフトガイド クロスローラ/リニアガイド シャフトガイド クロスローラ/リニアガイド
▲特注対応 (別途お問合せください。)
シャフトガイド


CXSJ
2本ロッド。
推力2倍。


CXW
取付:ハウジング、
プレート取付可能。


CXT
テーブルとアクチュエータを
ユニット化。


CQM
CQ2のガイドロッド付。
耐横荷重3〜4倍 (CQ2比較)
MGJ
ガイド付薄形シリンダ

MGP
ガイド付薄形シリンダ

MGQ
ガイド付薄形シリンダ
MGF
高さを抑えた大口径ガイド
ロッドタイプ。

MGG
基本シリンダと
ガイドロッドを一体化

MGC
MGGのコンパクトタイプ

MTS
内部にガイドロッドを有する
スプラインロッドタイプ。
形式

総合
カタログ
へリンク
ガイド チューブ
内径
(mm)
接続口径 ストローク
(mm)
※1
最大
積載
質量
(kg)
※2
不回転
精度(±°)
速度
(mm/s)
圧力
(MPa)
クッション (J)
すべり ボール ゴム エア アブソーバ

CXSJ
オプション
アルミ合金
すべり軸受

ボール
ブッシュ
6×2 M3×0.5 〜100 0.1 0.1 0.1 30〜800 0.15〜0.7 0.016〜0.25
10×2 M5×0.8 〜150 0.4 0.1〜0.7
15×2 0.7 30〜700
20×2 〜200 1.2 0.05〜0.7
25×2 1.7 30〜600
32×2 1/8 2.5

CXS
オプション
6×2 M5×0.8 〜100 0.1 0.1 0.1 30〜300 0.15〜0.7 0.023〜0.025
10×2 〜150 0.4 30〜800 0.1〜0.7
15×2 0.7 30〜700
20×2 〜200 1.2 0.05〜0.7 0.4〜1
25×2 1/8 1.7 30〜600
32×2 2.5

CXW
オプション
10×2 M5×0.8 〜100 1 0.09 0.09 30〜500 0.15〜1.0 0.98〜14.7
16×2 〜200 4 0.03 0.03
20×2 5 0.1〜1.0
25×2 6 0.02 0.02
32×2 1/8 10 0.01 0.01

CXT
オプション
銅合金
すべり軸受

ボール
ブッシュ
12 M5×0.8 〜100 3 0.05 0.05 50〜500 0.15〜0.7 0.043〜0.52 2.94〜58.8
16 7 0.04 0.04
20 〜200 12 0.03 0.03
25 〜300 20
32 1/8 30
40 50

CQM
オプション
焼結含油
合金
すべり軸受
12 M5×0.8 〜30 1.3 0.2 50〜500 0.12〜1.0 0.043〜4.54
16 1.3
20 〜50 2.6 0.1 0.1〜1.0
25 2.6
32 1/8 〜100 3.5
40 4.8
50 1/4 6.1 50〜300
63 12
80 3/8 17
100 23

MGJ
オプション
6 M3×0.5 〜15
0.1 50〜500 0.15〜0.7 0.012
10 〜20
0.035

MGP
オプション
銅合金
すべり軸受

ボール
ブッシュ
12 M5×0.8 〜250 1 0.08 0.08 50〜500 0.12〜1.0 0.043〜4.54 2.94〜147
16 1.8 0.23〜16.4
20 1/8 〜400 3 0.07 0.07 0.1〜1.0
25 4.1
32 13 0.06 0.06
40
50 1/4 21 0.05 0.05
63
80 3/8 23 0.04 0.04
100 35

MGQ
オプション
12 M5×0.8 〜100 3 0.08 0.08 50〜500 0.12〜1.0 0.043〜4.54
16 4
20 1/8 〜200 5.5 0.07 0.07 0.1〜1.0
25 7
32 20 0.06 0.06
40
50 1/4 30 0.05 0.05
63
80 3/8 36 0.04 0.04
100 54

MGF
オプション
特殊樹脂
すべり軸受
40 1/8 〜100 13 0.08 20〜200 0.1〜1.0 0.76
63 1/4 32 0.06 1.9
100 55 0.05 4.6

MGG
オプション
銅合金
すべり軸受

ボール
ブッシュ
20 1/8 〜400 5 0.06 0.06 50〜1000 0.15〜1.0 0.28〜9.9 5.88〜147
25 〜500 6 0.05 0.05
32 〜600 9 0.04 0.04
40 〜800 15
50 1/4 〜1000 25
63 〜1100 39 0.03 0.03
80 3/8 〜1200 55 50〜700
100 1/2 〜1300 80 0.02 0.02

MGC
オプション
銅合金
すべり軸受

ボール
ブッシュ
20 M5×0.8 〜400 4 0.06 50〜750 0.15〜1.0 0.42〜3.4
25 〜500 4.7 0.05
32 1/8 〜600 6.1 0.04
40 〜800 10
50 1/4 〜1000 18.5

MTS
オプション
ボール
スプライン
8 M3×0.5 〜30 0.06 0 50〜500 0.15〜0.7 2
12 M5×0.8 〜100 0.6 0 50〜800 0.12〜0.7 0.19〜2.8
16 〜200 0.7
20 2 0.1〜0.7
25 2.2
32 1/8 6
40 10

形式

総合
カタログ
へリンク
ガイド チューブ
内径
(mm)
接続口径 ストローク
(mm)
※1
最大
積載
質量
(kg)
すべり ボール 速度
(mm/s)
圧力
(MPa)
ゴム エア アブソーバ
※2
不回転
精度(±°)
クッション (J)

↑戻る
クロスローラ/リニアガイド


MXF
テーブルとアクチュエータを一体化。
デュアルロッド構造で出力2倍。


MXS
高さMAX47%削減 (MXS比)


MXQ
高さMAX47%削減 (MXS比)
MXW
MXS/QのロングSTタイプ。
(MAX300mm)


MXP
リニアガイドにシリンダを内蔵。

MXH
CUのリニアガイド付。
形式

総合
カタログ
へリンク
ガイド チューブ
内径
(mm)
接続口径 ストローク
(mm)
最大
積載
質量
(kg)
※1
不回転
精度(±°)
速度
(mm/s)
圧力
(MPa)
クッション (J)
ゴム エア アブソーバ

MXF
オプション
クロス
ローラ
8 M3×0.5 〜30 0.6 0.01 50〜500 0.15〜0.7 0.027
12 M5×0.8 〜50 1 0.03 0.055
16 〜75 2 0.02 0.11
20 〜100 4 0.03 0.16

MXS
オプション
6×2 M3×0.5 〜50 0.6 0.02 0.018
8×2 M5×0.8 〜75 1 0.01 0.027 0.045〜0.58
12×2 〜100 2 0.02 0.055
16×2 〜125 4 0.05 0.11
20×2 1/8 〜150 6 0.02 0.16
25×2 9 0.02 0.24

MXQ
オプション
リニア
ガイド
6×2 M5×0.8 〜50 0.6 0.03 0.018〜0.24
8×2 〜75 1 0.02 0.054〜0.58
12×2 〜100 2 0.02
16×2 〜125 4 0.03
20×2 1/8 〜150 6 0.03
25×2 9 0.04

MXW
オプション
8×2 M5×0.8 〜150 1.8 0.01
0.98〜58.8
12×2 4 0.01
16×2 〜200 7 0.01
20×2 1/8 〜250 11 0.01
25×2 〜300 17 0.01

MXP
オプション
6 M3×0.5 〜10 0.32 0.02 0.010〜0.135
10 M5×0.8 〜20 1.2 0.02 0.090〜0.270
12 〜25 1.7 0.02
16 〜30 3 0.02

MXH
オプション
6 M5×0.8 〜60 0.8
0.15〜0.7
10 1.8
0.06〜0.7
16 3.1
20 5.5
0.05〜0.7
形式

総合
カタログ
へリンク
ガイド チューブ
内径
(mm)
接続口径 ストローク
(mm)
最大
積載
質量
(kg)
※1
不回転
精度(±°)
速度
(mm/s)
圧力
(MPa)
ゴム エア アブソーバ
クッション (J)

↑戻る