選定基本資料 平行開閉形 支点開閉形 戻る ▲UP
平行開閉形-特長 平行開閉形-把持力 平行開閉形-ストローク 平行開閉形-オプション 支点開閉形-特長 支点開閉形-把持モーメント 支点開閉形-開閉角度 支点開閉形-オプション
特 長

MHC2 

MHT2 

MHY2 

MHW2 

MRHQ 
ダブルピストン構造。
把持力大。
エアダウン時の
ワーク保持可能。
180°開閉形。 180°開閉形。
防塵仕様。
チャック+揺動機能。
タイプ シリーズ 特長


オプション




フィンガ ボディ オート
スイッチ
標準 MHC2
シリーズ
ダブルピストン機構で把持モーメント大。
(φ10〜φ25 )
複動

10
16
20
25
単動

トグル MHT2
シリーズ
トグル機構により支持点付近での把持モーメント大。
エアダウン時のワーク保持も可能。
複動

32
40
50
63


180°開閉 MHY2
シリーズ
カム機構の採用により、軽量、コンパクト。 複動
10
16
20
25


180°開閉 MHW2
シリーズ
独自のシール構造による全長の短縮化、及び防塵対策により、工作機械からのワークの取出しや保持に使用可。 複動
20
25
32
40
50

ロータリ
チャック
MRHQ
シリーズ
チャック機能と揺動機能をコンパクトに一体化。 複動

10
16
20
25
単動

↑戻る