選定基本資料 平行開閉形 支点開閉形 戻る ▲UP
平行開閉形-特長 平行開閉形-把持力 平行開閉形-ストローク 平行開閉形-オプション 支点開閉形-特長 支点開閉形-把持モーメント 支点開閉形-開閉角度 支点開閉形-オプション
特 長

MHZ2 

MHL2 

MHF2 

MHK2 
リニアガイド。
ダストカバー付、
ロングSTも用意。
開閉ストロークMAX.200mm 高さ1/3に低減 (MHZ2比較) ダストカバー付、ロングST、
スルーホール、
ステンレスフィンガも用意。

MHS2 

MHR2 

MHS3 

MHR3 

MHS4 
くさび形カム構造。
質量低減 (MHZ2比較)
クロスローラガイド。 ダストカバー付、ロングST、
スルーホール、
センタプッシャ付も用意。
クロスローラガイド。 角形ワークの位置決め
タイプ シリーズ 特長


オプション




フィンガ ボディ オート
スイッチ










MHZ2 リニアガイドの採用により小型で高剛性・高精度の汎用タイプ。 複動 6
10
16
20
25
32
40
単動





|
MHZJ2 防塵・防滴構造で標準タイプと寸法互換が有る。
用途に応じてダストカバーの材質を選択可。
複動
6
10
16
20
25
単動






|
MHZL2 フィンガストロークはMHZ の約2倍で、多様なワークに対応。 複動 10
16
20
25
単動

MHL2 巾広、開閉ストローク大。
寸法にバラツキのある大形ワーク把持に最適。
ダブルピストンにより把持力大。
複動

10
16
20
25
32
40






2
MHR2・MDHR2 ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化と高精度化を実現。
クリンルーム クラス10 に対応可。
複動

呼び
10
15
20
30
3
MHR3・MDHR3 ロータリアクチュエータが駆動源のため高さ方向が小型で高精度。
丸型ワークの軸方向把持に最適。
クリンルーム クラス10 に対応可。
複動

呼び
10
15











2
MHK2 防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
環境に応じ、ダストカバー材質およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
複動

12
16
20
25
単動




2
MHS2 クサビ形カム構造により高さ方向が小形。圧入など外力の加わる作業に最適。 複動

16
20
25
32
40
50
63
3

MHS3 クサビ形カム構造の採用により高さ方向が小形。
円筒形ワークの工作機械へのロード、アンロード及び圧入など外圧の加わる作業に最適。
複動

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125





|
MHSJ3 防塵、防滴構造で用途にあわせダストカバーの材質を選択可。 複動

16
20
25
32
40
50
63
80


|

|
MHSH3 ダストカバーやセンタプッシャーとの組合せが可能。 複動

16
20
25
32
40
50
63
80






|
MHSL3 フィンガストロークはMHS の約2 倍でMHS と取付互換有。 複動

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
4爪 MHS4 クサビ形カム構造により高さ方向が小形。
角形ワークの位置決め把持に最適。
複動

16
20
25
32
40
50
63
↑戻る