特注 戻る ▲UP
●:標準対応 ▲特注対応 (別途お問合せください。) −:対応不可
ロッド先端金具 (フローティングジョイント:おねじ用)
ねじ径 チューブ内径(mm) JA JS
M3×0.5 6
M4×0.7 10
M5×0.8 10, 15, 16
M6×1 15, 16
M8×1 20
M8×1.25
M10×1 32
M10×1.25 25, 32
M10×1.5 25
M12×1.25 32, 40
M12×1.5 40
M12×1.75 32, 40
M14×1.5 40
M16×1.5 50
M16×2 50, 63
M18×1.5
M20×2.5 80
M22×1.5
M24×3 100
M26×1.5
M27×1.5
M27×2 125
M30×1.5 125, 140
M33×2 160
M36×1.5 160
 ロッド先端金具 (フローティングジョイント:めねじ用)
ねじ径 JB チューブ内径(mm)
M3×0.5 12
M4×0.7 16
M5×0.8 20
M6×1 25
M8×1.25 32, 40
M10×1.5 50, 63
M16×2 80
M20×2.5 100
M22×2.5 125, 140
M24×3 160
 ロッド先端金具 (簡易ジョイント:薄型シリンダ用)

B形金具は逆取付も可能です。
     

 ロッド先端金具 (ナックルジョイント)
ねじ径 チューブ内径(mm) 適用ピン径(mm)
M3×0.5 6
M4×0.7 10 3.3
M5×0.8 10, 15, 16 5
M6×1 15, 16
M8×1.25 20 8
M10×1.25 25, 32 10
M14×1.5 40 10
M18×1.5 50, 63 14
M22×1.5 80 18
M26×1.5 100 22
M30×1.5 100 22
M36×1.5 125, 140, 160 25
M40×1.5 180 40
M45×1.5 200 40
M56×2 250 50
M64×2 300 63

 ↑戻る