| 最低作動圧力 (MPa) |
| チューブ内径 |
φ6 |
φ10 |
φ16 |
φ20 |
φ25 |
φ32 |
φ40 |
φ50 |
φ63 |
φ80 |
φ100 |
φ120 |
φ160 |
φ180 |
φ200 |
| 標準シリンダ |
0.12 |
0.06 |
0.05 |
| 低摩擦シリンダ |
|
0.03 |
0.025 |
0.01 |
0.05 |
|
メタルシリンダ (高速低摩擦) |
0.02 |
0.005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※本表以外については別途ご用命ください。
|
●シリンダの擦動抵抗は使用圧力によって変化します。 0.5kPa時の擦動抵抗は下表の数値となります。(目安値)
|
|
| 標準シリンダ |
19〜102N (φ40〜φ100) |
 |
| 低摩擦シリンダ |
8〜40N (φ40〜φ100) |
| メタルシリンダ |
0.05〜0.2N (φ6〜φ40) |
|
|
|
|
|
※上記以外のチューブ内径での値については、お問い合せください。
|
|
| シリンダ速度 (mm/s) |
| チューブ内径 |
φ6 |
φ10 |
φ16 |
φ20 |
φ25 |
φ32 |
φ40 |
φ50 |
φ63 |
φ80 |
φ100 |
φ120 |
φ160 |
φ180 |
φ200 |
| 標準シリンダ |
50〜750 |
50〜1000 |
50〜500 |
| 低摩擦シリンダ |
|
1〜300 |
0.5〜300 |
|
| ハイパワーシリンダ (高速) |
|
50〜3000 |
|
| メタルシリンダ |
0.5〜3000 (φ6は〜1000) |
50〜3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※本表以外については別途お問い合わせください。
|
|
| 周囲温度および使用流体温度 (℃) |
|
|
※耐寒仕様、耐熱仕様のピストン速度、使用圧力およびオートスイッチの選定については、基本仕様をご参照ください。
|
|
| 寿 命 |
| 走行距離 |
8000km走行 (往復回数1600万回) ※下記試験条件参照 |
| シリンダ状態 |
作動状態:良好 |
| 外部エア漏れ:5cc/min ANR 以下 |
| パッキン類:微小摩擦はあるが使用上問題なし |
| ピストンロッド:異常な変化なし |
|
|
|
|
シリンダの寿命数値は当社試験結果をもとに記載したもので、全てを保証するものではありませんので、目安としてください。
|
●試験条件
|
| 供試シリンダ |
エアシリンダ/CA2シリーズ |
 |
| チューブ内径 |
φ50 |
| ストローク |
250mm |
| 作動方向 |
水平 |
| 使用圧力 |
0.7MPa |
| シリンダ速度 |
650mm/s |
| 作動頻度 |
65往復/分 |
| 周囲温度 |
常温 |
| ロッド先端負荷 |
23N |
| 使用空気源 |
エアフィルタ/AF+ミストセパレータ/AM 使用 |
| 給油 |
無給油 (グリスによる初期潤滑) |
|
|
|
|
●その他 クリーンシリーズに、耐水向上シリンダ、および禁油 (白色ワセリン使用) などのライフについては問い合わせください。
|