| 丸形 |
|
CJP
|
CJ1
|
CJ2
|
CM2
|
CG1 |
パネルマウント、
埋込み取付可。
全長が短い。
|
チューブ内径φ2.5を
標準化
|
ステンレスチューブの丸形スタンダード。
|
ヘッドカバーと
チューブ一体構造で
全長短縮。
|
|
|
|
|
|
CA2 |
MB |
MB1 |
C85
|
C95
|
角形カバー、
タイロッドタイプの
スタンダード。
|
コンパクト
|
コンパクト角形チューブ
|
ISO準拠。丸形チューブと角形カバー、
タイロッドタイプのスタンダード。
|
|
|
|
|
|
CS1
|
|
|
ISO準拠。角形カバー、タイロッドタイプのスタンダード。
|
|
|
|
|
形式
(総合カタログへ リンク) |
内径 (mm) |
接続口径 (Rc,NPT,G) |
ストローク (mm) |
速度 (mm/s) |
圧力 (MPa) |
作動方式 |
クッション (J) |
取付 |
| 複動 |
単動 |
ゴム |
エア |
|
CJP
オプション
|
6 |
M5×0.8 |
〜20 |
50〜500 |
0.2〜0.7 |
● |
● |
● |
− |
パネル
 |
| 10 |
〜30 |
0.15〜0.7 |
| 15 |
CJ1
オプション
|
2.5 |
φ4 チューブ |
〜10 |
0.3〜0.7 |
● |
● |
− |
− |
フート

ロッド側フランジ

ヘッド側フランジ

ロッド側トラニオン

センタトラニオン

ヘッド側トラニオン

クレビス
|
| 4 |
〜20 |
0.2〜0.7 |
CJ2
オプション
|
6 |
M5×0.8 |
〜60 |
50〜750 |
0.12〜0.7 |
● |
● |
0.012〜0.090 |
− |
| 10 |
〜150 |
0.06〜0.7 |
0.07〜0.18 |
| 16 |
〜200 |
CM2
オプション
|
20 |
1/8 |
〜1000 |
0.05〜1.0 |
● |
● |
0.27〜1.2 |
0.54〜2.35 |
| 25 |
〜1500 |
| 32 |
〜2000 |
| 40 |
1/4 |
CG1
オプション
|
20 |
1/8 |
〜1500 |
50〜1000 |
● |
● |
0.28〜9.9 |
0.35〜16.7 |
| 25 |
| 32 |
| 40 |
| 50 |
1/4 |
▲ |
| 63 |
| 80 |
3/8 |
50〜700 |
| 100 |
1/2 |
CA2
オプション
|
40 |
1/4 |
〜800 |
50〜1000 |
● |
▲ |
▲ |
2.8〜29 |
| 50 |
3/8 |
〜1200 |
| 63 |
3/8 |
| 80 |
1/2 |
〜1400 |
| 100 |
1/2 |
〜1500 |
MB/MB1
オプション
|
32 |
1/8 |
〜800 |
● |
▲ |
▲ |
2.2〜45 |
| 40 |
1/4 |
| 50 |
1/4 |
〜1200 |
| 63 |
3/8 |
| 80 |
3/8 |
〜1400 |
| 100 |
1/2 |
〜1500 |
| 125 |
1/2 |
〜1600 |
CS1
オプション
|
125 |
1/2 |
〜1600 |
50〜500 |
● |
▲ |
▲ |
32.3〜265 |
| 140 |
1/2 |
| 160 |
3/4 |
| 180 |
3/4 |
〜2000 |
| 200 |
3/4 |
| 250 |
1 |
〜2400 |
| 300 |
1 |
C85 (ISO準拠)
オプション
|
8 |
M5 |
〜400 |
50〜750 |
● |
● |
0.02〜0.40 |
− |
| 10 |
M5 |
0.17〜0.97 |
| 12 |
M5 |
| 16 |
M5 |
| 20 |
1/8 |
〜1000 |
| 25 |
1/8 |
C95 (ISO準拠)
オプション
|
32 |
1/8 |
〜800 |
50〜1000 |
● |
▲ |
1.7〜25.8 |
2.2〜147 |
| 40 |
1/4 |
| 50 |
1/4 |
〜1200 |
| 63 |
3/8 |
| 80 |
3/8 |
〜1400 |
| 100 |
1/2 |
〜1500 |
| 125 |
1/2 |
〜1600 |
| 160 |
3/4 |
▲ |
| 200 |
3/4 |
〜2000 |
| 250 |
1 |
|
形式
(総合カタログへ リンク) |
内径 (mm) |
接続口径 (Rc,NPT,G) |
ストローク (mm) |
速度 (mm/s) |
圧力 (MPa) |
複動 |
単動 |
ゴム |
エア |
取付 |
| 作動方式 |
クッション (J) |
↑戻る
|
| 角形 |
|
CQ2
|
CQS
|
RQ
|
全長を短縮した角形タイプ。
|
φ 25以下でも オートスイッチ4面(3面) に取付可能。
|
CQ2,CQS+エアクッション
2.5〜9mmの延長寸法
(CQ2,CQS/ラバークッション付比)
|
|
|
|
|
|
形式
(総合カタログへ リンク) |
内径 (mm) |
接続口径 (Rc,NPT,G) |
ストローク (mm) |
速度 (mm/s) |
圧力 (MPa) |
作動方式 |
クッション (J) |
取付 |
| 複動 |
単動 |
ゴム |
エア |
|
CQ2
オプション
|
12 |
M5×0.8 |
〜30 |
50〜500 |
0.07〜1.0 |
● |
● |
0.043〜12.4 |
− |
タップ (直接)

通し穴 (直接)

フート

ヘッド側フランジ

ロッド側フランジ

クレビス
|
| 16 |
| 20 |
〜50 |
0.05〜1.0 |
| 25 |
| 32 |
1/8 |
〜300 |
| 40 |
| 50 |
1/4 |
| 63 |
▲ |
| 80 |
3/8 |
| 100 |
| 125 |
| 140 |
| 160 |
| 180 |
1/2 |
| 200 |
CQS
オプション
|
12 |
M5×0.8 |
〜100 |
0.07〜1.0 |
● |
● |
0.043〜0.18 |
| 16 |
| 20 |
〜200 |
0.05〜1.0 |
| 25 |
〜300 |
RQ
オプション
|
20 |
M5×0.8 |
〜50 |
0.05〜1.0 |
● |
− |
− |
0.40〜10.00 |
| 25 |
| 32 |
1/8 |
〜100 |
| 40 |
| 50 |
1/4 |
| 63 |
| 80 |
3/8 |
| 100 |
|
形式
(総合カタログへ リンク) |
内径 (mm) |
接続口径 (Rc,NPT,G) |
ストローク (mm) |
速度 (mm/s) |
圧力 (MPa) |
複動 |
単動 |
ゴム |
エア |
取付 |
| 作動方式 |
クッション (J) |
↑戻る
|
| 矩形 |
|
|
|
形式
(総合カタログへ リンク) |
内径 (mm) |
接続口径 (Rc,NPT,G) |
ストローク (mm) |
速度 (mm/s) |
圧力 (MPa) |
作動方式 |
クッション (J) |
取付 |
| 複動 |
単動 |
ゴム |
エア |
|
CU/CUK
オプション
|
6 |
M5×0.8 |
〜60 |
50〜500 |
0.12〜0.7 |
● |
● |
0.0125〜0.29 |
− |

軸方向フート

ロッド側フランジ

クレビス

底面取付形 側面取付形

軸面取付形
|
| 10 |
0.06〜0.7 |
| 16 |
| 20 |
〜100 |
0.05〜0.7 |
0.28〜0.70 |
| 25 |
| 32 |
1/8 |
CUJ
オプション
|
4 |
M3×0.5 |
〜20 |
0.15〜0.7 |
● |
● |
▲ |
− |
| 6 |
〜30 |
| 8 |
| 10 |
0.1〜0.7 |
MU
オプション
 チューブ断面
|
25 |
M5×0.8 |
〜300 |
0.05〜0.7 |
● |
● |
0.18〜1.54 |
| 32 |
1/8 |
| 40 |
1/8 |
| 50 |
1/4 |
▲ |
| 63 |
1/4 |
|
形式
(総合カタログへ リンク) |
内径 (mm) |
接続口径 (Rc,NPT,G) |
ストローク (mm) |
速度 (mm/s) |
圧力 (MPa) |
複動 |
単動 |
ゴム |
エア |
取付 |
| 作動方式 |
クッション (J) |
↑戻る
|
|