海外情報 »
国際規格対応製品ガイド » CE/UKCA 適合品リスト
CE/UKCA マーキング適合品 手配上のご注意(型式表示方法)
- 1)「‐Q要否」欄が★印の製品はCE対応品手配時、品番末尾に『-Q』を追記する必要が有ります。空欄の製品は『-Q』を追記する必要はありません。
- 2)CE/UKCA 未対応オプションに記載の仕様についてはCEもUKCAも対応できませんのでご注意ください。
- 3)詳細な手配品番についてはカタログをご参照ください。
※2023 年 1 月以降は、CEマーキングに準じて UKCAマークも製品に貼付されます。
それまでは、UKCAの自己宣言書 (DoC)は、製品本体への UKCAマーキングの開始と共に、順次適用となります。
英国政府の暫定処置により、添付資料に UKCA に準拠している旨を記載していれば、UKCA 対応品としてご使用になれま す。UKCA対象地域向けに、お客様が弊社グループ企業の SMC UK を介して製品をご購入される場合、2022 年1月よ り、製品本体に UKCAマークが無くても、UKCAに準拠している旨を記載した添付資料(SMC では納品書)が製品と一 緒に出荷されます。
名称・シリーズ名検索
パイロット式3ポートソレノイドバルブ
型式 | カタログ ダウンロード |
2021年7月以前製造のCE自己宣言書 | CE/UKCA 自己宣言書 |
-Q要否 | CE/UKCA未対応オプション |
---|---|---|---|---|---|
SYJ300/500/700 |
|
|
|
★ | AC仕様(DIN形ターミナルは対応可能) |
VQZ100/200/300 |
|
|
|
★ | AC仕様(DIN形ターミナルは対応可能) |
VZ100/300/500 |
|
|
|
★ | AC仕様(DIN形ターミナルは対応可能)、ソレノイド Ass'y単体 |
VZ200/400 |
|
|
|
★ | |
VP300/500/700 |
|
|
|
AC仕様(DIN形ターミナル、コンジットターミナルは対応可能) | |
VG342 |
|
|
|
★ | リード線取出し方法のDIN形ターミナル以外 |
VP3145/3165/3185 |
|
|
|
★ | リード線取出し方法のDIN形ターミナル以外 |
VP546E/VP746E |
|
|
|||
VP517/717 |
|
||||
VP7-6/VP7-8/VPN-6/VPN-8 |
|
||||
VP54x/74x-X 残圧排気弁 (ISO13849対応) |
|
|
|
||
VG342-X 残圧排気弁 (ISO13849対応) |
|
|
|
||
VFN200N |
|
|
|
★ | |
VS7-6/VS7-8 |
|