低圧高精度タイプ5.0MPa対応高圧電空レギュレータ ITVX2030-X10
圧力制御機器 » 電空レギュレータ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITVX2030-X10 | 3/8 | 0.01~3.0 |